Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

WDE000561 |
Schneider-Electric
 
WDE000561 slika – Schneider- scope
WDE000561
Cedar Plus - 1-polno 2-smerno stikalo - 16 AX, lokacijska luč, belo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime ponudbe Cedar Plus
Izdelek ali sestavni del Stikalo s signalno svetilko
Funkcija 1-polno 2-smerno
Dostavni obrazec Kompletni izdelek
Signalna svetilka Pozicijska lučka
Barva pokrivne plošče Bela
Komplementarno
Namestitev Nadometna
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 AX pri250 V AC
Vrsta priključkov Lift terminals
Priključna zmogljivost 2 kabel/li2,5 mm²
Žična struktura Prilagodljiv
Togo
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Material vidnih delov PA6 FR850
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Višina 79 mm
Width 66 mm
Globina 48 mm
Teža izdelka 0,098 kg
Okolje
Certifikati izdelkov KEMA
IP stopnja zaščite IP44
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,800 cm
Paket 1 Širina 6,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,900 cm
Paket 1 Teža 98,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 18,500 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,125 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,278 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months