|
|
|
WDE000604
Cedar Plus - enojna vtičnica s str. E + 1-polno 2-kanalno stikalo - 16A(X), siva
|
|
|
Glavno
Ime ponudbe
|
Cedar Plus
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Dostavni obrazec
|
Kompletni izdelek
|
Barva pokrivne plošče
|
Siva
|
Komplementarno
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Številka vtičnice
|
1
|
Preklopna funkcija
|
1-polno dvosmerno stikalo
|
Namestitev
|
Nadometna
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Nazivni tok
|
16 AX pri250 V AC
|
Vrsta priključkov
|
Lift terminals and screw terminal PE
|
Priključna zmogljivost
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Žična struktura
|
Prilagodljiv
Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Material vidnih delov
|
PA6 FR850
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Teža izdelka
|
0,198 kg
|
Višina
|
79 mm
|
Width
|
132 mm
|
Globina
|
54 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
KEMA
|
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
198 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
9,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
990 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,94 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni