|
|
|
WDE000643
Cedar Plus - enojna vtičnica s str. E - 16 A, zaščita, prosojen pokrov, siva
|
|
|
Glavno
Ime ponudbe
|
Cedar Plus
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Številka vtičnice
|
1
|
Dostavni obrazec
|
Kompletni izdelek
|
Dodatne lastnosti
|
Transparentni pokrov, zaščiten
|
Barva pokrivne plošče
|
Siva
|
Komplementarno
Namestitev
|
Nadometna
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC
|
Vrsta priključkov
|
Lift terminals
|
Priključna zmogljivost
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Žična struktura
|
Togo
Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Material vidnih delov
|
PA6 FR850
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Višina
|
79 mm
|
Širina
|
66 mm
|
Globina
|
54 mm
|
Teža izdelka
|
0,099 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
VDE
|
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
99 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
95 cm
|
Paket 2 Širina
|
272 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,093 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,045 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|