|
|
|
WDE000650
Cedar Plus - 1-polno stikalo z 2 tokokrogoma - 16 AX, sivo
|
|
|
Glavno
Ime ponudbe
|
Cedar Plus
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Funkcija
|
1-polno 2-tokokroga
|
Dostavni obrazec
|
Kompletni izdelek
|
Signalna svetilka
|
Brez signalne lučke
|
Barva pokrivne plošče
|
Siva
|
Komplementarno
Namestitev
|
Nadometna
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Nazivni tok
|
16 AX pri250 V AC
|
Vrsta priključkov
|
Lift terminals
|
Priključna zmogljivost
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Žična struktura
|
Prilagodljiv
Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Material vidnih delov
|
PA6 FR850
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Višina
|
79 mm
|
Širina
|
66 mm
|
Globina
|
48 mm
|
Teža izdelka
|
0,098 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
KEMA
|
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
100,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,107 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,055 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|