|
|
|
XA2EA11
Okrogla bela tipka Ø 22 - podometna povratna vzmet - 1NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XA2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna tipka
|
Kratko ime naprave
|
XA2
|
Material roba
|
Plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Komplementarno
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
|
Način pritrjevanja
|
Pritrdilna matica: 2…2,4 N.m
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Bela Podometna
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Mehanska vzdržljivost
|
1500000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm²
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm²
Vijačni priključek, >= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m
|
Kratkostična zaščita
|
10 A GL varovalka v skladu s/zIEC 60269-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-8) pri24 V
|
Width
|
30 mm
|
Višina
|
42 mm
|
Globina
|
54,7 mm
|
Teža izdelka
|
0,032 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Bela
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to IEC 536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048,5
GB 14048.1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
CE
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
70 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,537 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
64,592 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe