Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XA2EC31 |
Schneider-Electric
 
XA2EC31 slika – Schneider- scope
XA2EC31
Tipka Ø22 - gobasta glava Ø40 - zelena - 1NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka
Kratko ime naprave XA2
Material roba Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Komplementarno
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Zaščitna obdelava TC
Delovni položaj Katerikoli položaj
Montaža naprave Pritrdilna luknja
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica: 2…2,4 N.m
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Goba Ø 40 mm
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Mehanska vzdržljivost 1500000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm²
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm²
Vijačni priključek, >= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
Zatezni moment 0,8 N.m
Kratkostična zaščita 10 A GL varovalka v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
Električna izolativnost Λ < 10exp(-8) pri24 V
Width 42 mm
Višina 30 mm
Globina 74,2 mm
Teža izdelka 0,052 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Tip upravljanja Povratna vzmet
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to IEC 536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 60529
Standardi GB 14048.1
IEC 60947-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CE
CCC
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 66 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,67 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 1400
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 90 cm
Paket 3 Teža 92,6 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1