Schneider-Electric
 
XA2ED41 slika – Schneider- scope
XA2ED41
Izbirno stikalo - Ø22 - standardna ročica - 2 položaja - 1NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kompletno izbirno stikalo
Kratko ime naprave XA2
Material roba Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica: 2…2,4 N.m
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Po?asen izklop
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Priključki - terminali , zmogljivost vpenjanja:<= 2 x 1,5 mm²
, zmogljivost vpenjanja:<= 1 x 2,5 mm²
, zmogljivost vpenjanja:>= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
Zatezni moment 0,8 N.m
Kratkostična zaščita 10 A Talilna varovalka tip/aGL v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (Vijačni priključki)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
Električna izolativnost Λ < 10exp(-8) pri24 V
Širina 30 mm
Višina 42 mm
Globina 68,2 mm
Teža izdelka 0,041 kg
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Standardna ročica
Tip glave Standard
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-1
GB 14048,5
GB 14048.1
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CE
CCC
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 120 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 203,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,255 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh