Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XA2EG21 |
Schneider-Electric
 
XA2EG21 slika – Schneider- scope
XA2EG21
Klj. izbirno stikalo - Ø22 - 2 položaja - stalni - 1NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kompletno izbirno stikalo
Kratko ime naprave XA2
Material roba Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Komplementarno
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica: 2…2,4 N.m
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Številka ključa 455
Položaj za odstranitev ključa Levo
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Priključki - terminali , zmogljivost vpenjanja:<= 2 x 1,5 mm²
, zmogljivost vpenjanja:<= 1 x 2,5 mm²
, zmogljivost vpenjanja:>= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
Zatezni moment 0,8 N.m
Kratkostična zaščita 10 A Talilna varovalka tip/aGL v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
Električna izolativnost Λ < 10exp(-8) pri24 V
Width 30 mm
Višina 42 mm
Globina 85,7 mm
Teža izdelka 0,064 kg
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Tip glave Standard
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to IEC 536
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.1
GB 14048,5
Certifikati izdelkov CCC
CE
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 56,4 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 14 cm
Paket 2 Teža 316 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,561 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1