Schneider-Electric
 
XA2ES542 slika – Schneider- scope
XA2ES542
Rdeča Ø40 tipka za zaustavitev v sili Ø22 brez sprož. - "turn release" 1NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kompletna preklopna tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave XA2
Material roba Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Komplementarno
Delovni položaj Katerikoli položaj
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22 mm
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprostitev na zasuk
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z NC kontaktom
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm²
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm²
Vijačni priključek, >= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
Zatezni moment 0,8 N.m
Kratkostična zaščita 10 A GL varovalka v skladu s/zIEC 60269-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
Električna izolativnost Λ < 10exp(-8) pri24 V
Višina 30 mm
Width 42 mm
Globina 74,2 mm
Product weight 0,058 kg
Tip upravljanja Mehanski zapahi
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60068-2-27
IK stopnja zaščite IK03
Standardi IEC 60947-1
GB 14048.1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
IEC 60529
Certifikati izdelkov CCC
CE
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 57,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,305 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1120
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 76,880 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh