|
|
|
XA2ET42
Rdeča Ø40 tipka za zaustavitev v sili Ø22 brez sprož. - "push-pull" 1NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XA2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna preklopna tipka za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
XA2
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Katerikoli polo?aj
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22 mm
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Potisk-poteg
|
Ponastavitev
|
Potisk-poteg
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Premik kontakta
|
Po?asen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
100000 ciklov
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm²
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm²
Vijačni priključek, >= 1 x 0,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m
|
Kratkosti?na za??ita
|
10 A GL varovalka v skladu s/zIEC 60269-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov, AC-15, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-8) pri24 V
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
42 mm
|
Globina
|
74,2 mm
|
Teža izdelka
|
0,088 kg
|
Tip upravljanja
|
Mehanski zapahi
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Standardi
|
GB 14048,5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60529
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
70 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,988 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,855 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,383 cm
|
Paket 1 Teža
|
91 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,381 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
1400
|
Paket 3 Višina
|
60 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
90 cm
|
Paket 3 Teža
|
124,74 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|