|
|
|
XA2EVB8LC
Sign. svetilka, plast., rumena, Ø 22 mm, z int. LED, 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XA2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monolitna signalna svetloba
|
Kratko ime naprave
|
XA2
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Izvor svetlobe
|
LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
|
Način pritrjevanja
|
Pritrdilna matica pod glavo priporočeni navor:2,2 N.m (+/- 0,2 Nm)
|
Oznaka
|
CE
CCC
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 2 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Omejitve napajalne napetosti
|
0,8…1,2 V AC/DC
|
Poraba toka
|
<= 20 mA
|
Življenjska doba
|
40000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Globina
|
53 mm
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05
|
Standardi
|
IEC 60947-1
GB 14048.1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
IEC 60529
IEC 50102
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
CE
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
0,3 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,8 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|