Schneider-Electric
 
XA2EVM4LC slika – Schneider- scope
XA2EVM4LC
Sign. svet., plast., rdeča, Ø 22 mm, z int. LED, 220…230V AC, anti-interf.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Monolitna signalna svetloba
Kratko ime naprave XA2
Montažni premer 22,5 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 220...230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Montaža naprave Pritrdilna luknja 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo priporočeni navor:2,2 N.m (+/- 0,2 Nm)
Oznaka CCC
CE
[Us] Nazivna napajalna npetost 220...230 V
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 2 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 0,8…1,2 V AC
Poraba toka <= 20 mA
Življenjska doba 40000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 53 mm
Product weight 0,02 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK05
Standardi GB 14048,5
IEC 60947-1
GB 14048.1
IEC 60947-5-1
IEC 60529
IEC 50102
Certifikati izdelkov CE
CCC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,987 cm
Paket 1 Širina 2,931 cm
Paket 1 Dolžina 5,279 cm
Paket 1 Teža 0,02 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,8 cm
Paket 2 Širina 6,4 cm
Paket 2 Dolžina 15,8 cm
Paket 2 Teža 0,3 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,8 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6