Schneider-Electric
 
XA2EW31M1 slika – Schneider- scope
XA2EW31M1
Bela podometna komp. osvet. tipka - Ø22 - 220V AC - 1NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XA2
Izdelek ali sestavni del Kompletna osvetljena tipka
Kratko ime naprave XA2
Material roba Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Zaščitna obdelava TC
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Panel/plošča) - debelina:1…5 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica priporočeni navor:2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Po?asen izklop
Mehanska vzdr?ljivost 1500000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, zmogljivost vpenjanja:2 x 1,5 mm²
Vijačni priključki, zmogljivost vpenjanja:1 x 2,5 mm²
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm
Vijačni priključki, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,5 mm²
Zatezni moment 0,8 N.m
Kratkosti?na za??ita 10 A GL varovalka v skladu s/zIEC 60269-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,27 A pri250 V, DC-13, Q600
3 A pri240 V, AC-15, A600
Električna vzdržljivost 500000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
500000 ciklov, DC-13, 3 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;60 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice BA 9s
[Us] Nazivna napajalna napetost 220 V AC 50/60 Hz
Omejitve napajalne napetosti 176…242 V AC
Poraba toka < 20 mA
Življenjska doba 10000 h
Širina 30 mm
Višina 42 mm
Globina 79,5 mm
Teža izdelka 0,064 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Tip upravljanja Povratna vzmet
[Us] Nazivna napajalna npetost 220...230 V
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 536
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 60529
Standardi GB 14048.1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CE
CCC
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 62,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,599 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1120
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 81,584 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh