Schneider-Electric
 
XACA02H7 slika – Schneider- scope
XACA02H7
Prazna viseča krmilna postaja XAC-A - 2 navpični odprtini
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 2 izreza
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 30 mm
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 508
Certifikati izdelkov GOST
CCC
CSA
UL
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,44 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 45,5 cm
Paket 1 Teža 440,0 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev