|
|
|
XACA03
Prazna viseča krmilna postaja XAC-A - 3 navpične odprtine
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Obesna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XACA
|
Komplementarno
Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Polipropilen
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Tip omare
|
Prazna omara
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
|
Zaščitna letev
|
Brez
|
Vertikalni operatorski izklopni center
|
30 mm
|
Standardi
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
CCC
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,44 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
475,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
41,620 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin