Schneider-Electric
 
XACA04H7 slika – Schneider- scope
XACA04H7
Prazna viseča krmilna postaja XAC-A - 4 navpične odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 4 izrezi
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 30 mm
Standardi UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
GOST
CCC
UL
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Product weight 0,54 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 45,5 cm
Paket 1 Teža 626,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev