Schneider-Electric
 
XACA05H7 slika – Schneider- scope
XACA05H7
Prazna viseča krmilna postaja XAC-A - 5 navpičnih odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 5 izrezov
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 30 mm
Standardi UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov CSA
UL
CCC
GOST
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,625 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,7 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 45,5 cm
Paket 1 Teža 625,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev