Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Polipropilen
|
Tip krmiljenja
|
Intuitiven
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Krmiljenje 2-hitrostnega dvižnega motorja
|
Sestava krmilne postaje
|
2 tipki
|
Tip krmilne tipke
|
Prva tipka 2 NO (2 koraka) Dvižno, hitro-počasi
Druga tipka 2 NO (2 koraka) Nižje, hitro-počasi
|
Združljivost izdelkov
|
ZB2BE101 + ZB2BE201 Za vsako smer
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Standardi
|
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 50102
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 7…15 mm
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Razporejeni
Po?asen izklop
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Operativna sila
|
13…15 N
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(3-4)NO
|
Oznaka priključka
|
AI1, AI2
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|