Schneider-Electric
 
XACA47131 slika – Schneider- scope
XACA47131
Viseča krmilna postaja XAC-A - 4 tipke, 1 izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje 4 tipke + 1 zaustavtev v sili
Tip krmilne tipke Prva tipka 1 NO Dvižno, počasi
Druga tipka 1 NO Nižje, počasi
Četrta tipka 1 NO Levo, počasi
Tretja tipka 1 NO Desno, počasi
Zaustavitvena tipka Ø 40 mm 3 NC Zaklepanje
Združljivost izdelkov ZB2BE101 Za vsako smer
XENT1192 Za zaustavitev v sili
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Standardi IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov GOST
CCC
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Operativna sila 10 N Tipka
14 N Izklop v sili
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Opis priključka ISO št. 2 (31-32)NC
(21-22)NC
(11-12)NC
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Teža izdelka 0,835 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 52,000 cm
Paket 1 Teža 823,000 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev