Schneider-Electric
 
XACA49141 slika – Schneider- scope
XACA49141
Viseča krmilna postaja XAC-A - 4 tipke, 1 izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Krmiljenje 2-hitrostnega dvižnega motorja
Sestava krmilne postaje 4 tipke + 1 zaustavtev v sili
Tip krmilne tipke Prva tipka 1 NC + 2 NO Dvižno, hitro-počasi
Druga tipka 1 NC + 2 NO Nižje, hitro-počasi
Tipka za zaustavitev v sili Ø 40 mm 3 NC Prožilna aktivnost
Četrta tipka 1 NC + 2 NO Levo, hitro-počasi
Tretja tipka 1 NC + 2 NO Desno, počasi-hitro
Združljivost izdelkov XENT1192 Za zaustavitev v sili
XENG1191 Za vsako smer
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850: 2006
UL 508
EN/IEC 60204-32
Certifikati izdelkov GOST
CCC
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Razporejeni
Po?asen izklop
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Operativna sila 14 N Izklop v sili
18 N Tipka
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
Opis priključka ISO št. 2 (11-12)NC
(31-32)NC
(21-22)NC
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Teža izdelka 0,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 600,0 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev