Schneider-Electric
 
XACA691 slika – Schneider- scope
XACA691
Viseča krmilna postaja XAC-A - 6 tipk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Krmiljenje 2-hitrostnega dvižnega motorja
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 57,000 cm
Paket 1 Teža 1,074 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 13,538 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 62,152 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh