Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XACA9411 |
Schneider-Electric
 
XACA9411 slika – Schneider- scope
XACA9411
Okrogla glava za tipko - povratna vzmet - XAC-A - bela - z ovojem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACA
Komplementarno
Oznaka Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 10
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 95,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 700
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,110 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months