Schneider-Electric
 
XACA9414 slika – Schneider- scope
XACA9414
Okrogla glava za tipko - povratna vzmet - XAC-A - rdeča - z ovojem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACA
Komplementarno
Oznaka Neozna?eno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 10
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 96,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 700
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,129 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev