|
|
|
XACA9415
Okrogla glava za tipko - povratna vzmet - XAC-A - rumena - z ovojem
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavo za tipko
|
Ime komponente
|
XACA
|
Komplementarno
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Zagnati
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Product weight
|
0,01 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
96,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,753 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|