Schneider-Electric
 
XACB025 slika – Schneider- scope
XACB025
Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 2 navpični odprtini
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Mo?nostni tokokrog
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 2 izreza
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 22…35 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 40 mm
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,96 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 51,2 cm
Paket 1 Širina 10,7 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 960,0 g