Schneider-Electric
 
XACB0815 slika – Schneider- scope
XACB0815
Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 8 odprtin + 1 v podstavku
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Mo?nostni tokokrog
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 8 izrezov
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 22…35 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 40 mm
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 1,53 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 70,5 cm
Paket 1 Teža 1,67 kg