Schneider-Electric
 
XACB085 slika – Schneider- scope
XACB085
Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 8 navpičnih odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Močnostni tokokrog
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 8 izrezov
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 22…35 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 40 mm
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Product weight 1,53 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,300 cm
Paket 1 Širina 75,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,200 cm
Paket 1 Teža 1,570 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 36,550 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Garancija 18 months