Schneider-Electric
 
XACB12 slika – Schneider- scope
XACB12
Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 12 odprtin v 2 kolonah
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Krmilno vezje
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 12 izrezov in 2 vrstici
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 40 mm
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 1,46 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,800 cm
Paket 1 Širina 16,200 cm
Paket 1 Dolžina 66,000 cm
Paket 1 Teža 1,532 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 36,850 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 9
Pogodbena garancija
Garancija 18 months