Schneider-Electric
 
XACB120 slika – Schneider- scope
XACB120
Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 12 odprtin v 1 koloni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Prazna omara
Število izrezov 12 izrezov
Barva krmilne postaje Rumena
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
Zaščitna letev Brez
Vertikalni operatorski izklopni center 30 mm
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 1,33 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 70,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 1,370 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 21,220 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev