Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
Močnostni tokokrog
|
Tip omare
|
Prazna omara
|
Število izrezov
|
12 izrezov in 2 vrstici
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 22…35 mm
|
Zaščitna letev
|
Brez
|
Vertikalni operatorski izklopni center
|
40 mm
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
CSA tip 4
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
1,66 kg
|