Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Tip električnega tokokroga
|
Mo?nostni tokokrog
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
|
Sestava krmilne postaje
|
2 tipki
|
Tip krmilne tipke
|
Prva tipka 2-polno Dvižno, počasi
Druga tipka 2-polno Nižje, počasi
|
Združljivost izdelkov
|
XESD1191 Za reverzirno obratovanje
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Standardi
|
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
|
Certifikati izdelkov
|
CSA tip 4
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 7…13 mm
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
12 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Operativna sila
|
17 N Tipka
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul aM
|
Nazivna moč v hp
|
2 hp 240 V, CSA
3 hp 600 V, CSA
5 hp 400 V, CSA
|
Nazivna delavna energija v W
|
2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
|
Električna vzdržljivost
|
300000 ciklov AC-3, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-3, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-4, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-3, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-4, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(43-44)NO
(23-24)NO
(13-14)NO
(33-34)NO
|
Oznaka priključka
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,355 kg
|