Schneider-Electric
 
XACB2201 slika – Schneider- scope
XACB2201
Viseča krmilna postaja XAC-B - 2 tipki, 1 izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje 2 tipki + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke Tipka za zaustavitev v sili Ø 40 mm
Prva tipka 3-polni Dvižno, počasi
Druga tipka 3-polni Nižje, počasi
Združljivost izdelkov XESD2201 Za reverzirno obratovanje
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 20 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Operativna sila 32 N Tipka
Kratkostična zaščita 12 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna moč v hp 3 hp 240 V
Nazivna delavna energija v W 3000 W 240 V
3000 W 400 V
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-3, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-3, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-4, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 27,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 999,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev