Schneider-Electric
 
XACB2291 slika – Schneider- scope
XACB2291
Viseča krm. postaja XAC-B - dvojna izol. - 2 tipki + 1 tipka za izk. v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Krmiljenje 2-hitrostnega dvižnega motorja
Sestava krmilne postaje 2 tipki + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke Tipka za zaustavitev v sili Ø 40 mm
Prva tipka 2-polno Dvižno, hitro-počasi
Druga tipka 2-polno Nižje, hitro-počasi
Združljivost izdelkov XESD1291 Za reverzirno obratovanje
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60204-32
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 12 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Operativna sila 17 N Tipka
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna moč v hp 2 hp 240 V, CSA
3 hp 600 V, CSA
5 hp 400 V, CSA
Nazivna delavna energija v W 2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost 300000 ciklov AC-3, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-3, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-4, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-3, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-4, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 920,5 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev