Schneider-Electric
 
XACB491 slika – Schneider- scope
XACB491
Viseča krmilna postaja XAC-B - 4 tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje 4 tipke
Tip krmilne tipke Prva tipka 2-polno Dvižno, počasi
Druga tipka 2-polno Nižje, počasi
Četrta tipka 2-polno Levo, počasi
Tretja tipka 2-polno Desno, počasi
Združljivost izdelkov XESD1191 Za reverzirno obratovanje
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi IEC 60204-32
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 12 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Operativna sila 17 N Tipka
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna moč v hp 2 hp 240 V, CSA
3 hp 600 V, CSA
5 hp 400 V, CSA
Nazivna delavna energija v W 2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost 300000 ciklov AC-3, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-3, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-4, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-3, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-4, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (23-24)NO
(13-14)NO
(43-44)NO
(33-34)NO
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Teža izdelka 1,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 52,0 cm
Paket 1 Teža 1,307 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,094 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev