Schneider-Electric
 
XACB493 slika – Schneider- scope
XACB493
Viseča krmilna postaja XAC-B - 4 tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACB
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga Močnostni tokokrog
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje 4 tipke
Tip krmilne tipke Prva tipka 3-polni Dvižno, počasi
Druga tipka 3-polni Nižje, počasi
Četrta tipka 3-polni Levo, počasi
Tretja tipka 3-polni Desno, počasi
Združljivost izdelkov XESD2201 Za reverzirno obratovanje
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA tip 4
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 20 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Operativna sila 32 N Tipka
Kratkostična zaščita 12 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna moč v hp 3 hp 240 V
Nazivna delavna energija v W 3000 W 240 V
3000 W 400 V
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-3, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-3, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-4, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(33-34)NO
(63-64)NO
(53-54)NO
(23-24)NO
(73-74)NO
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Product weight 1,33 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 52,0 cm
Paket 1 Teža 1,556 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months