Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Tip električnega tokokroga
|
Mo?nostni tokokrog
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
|
Sestava krmilne postaje
|
6 tipk + 1 zaustavitev v sili
|
Tip krmilne tipke
|
Zaustavitvena tipka Ø 40 mm 3 NC Zaklepanje
Prva tipka 3-polni Dvižno, počasi
Druga tipka 3-polni Nižje, počasi
Četrta tipka 3-polni Levo, počasi
Tretja tipka 3-polni Desno, počasi
Peta tipka 3-polni Počasi naprej
Šesta tipka 3-polni Obratno, počasno
|
Združljivost izdelkov
|
XESD2201 Za reverzirno obratovanje
XACS499 Za zaustavitev v sili
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehanskim zaklepanjem med pari
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
CSA C22.2 ?t. 14
|
Certifikati izdelkov
|
CSA tip 4
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
20 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Operativna sila
|
32 N Tipka
40 N Izklop v sili
|
Kratkostična zaščita
|
12 A Zaščita varovalke Modul aM
|
Nazivna moč v hp
|
3 hp 240 V
|
Nazivna delavna energija v W
|
3000 W 240 V
3000 W 400 V
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-3, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-3, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-4, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(23-24)NO
(53-54)NO
(13-14)NO
(63-64)NO
(73-74)NO
(33-34)NO
|
Opis priključka ISO št. 2
|
(31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Oznaka priključka
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
1,61 kg
|