Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Poliester okrepljen s steklom
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
|
Sestava krmilne postaje
|
8 tipk
|
Mehansko zapiranje
|
Brez
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 10…22 mm
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|