Schneider-Electric
 
XACB902 slika – Schneider- scope
XACB902
Barvni vložek XAC-B - črn - za krmilnik z ovojem - hod 4 in 16 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Označevanje dodatkov/ločenih delov Barvni vložek
Tip dodatkov/ločenih delov Vložek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Booted operator of 16 mm travel
Booted operator of 4 mm travel
Barva Črna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 0,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,500 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 250
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 335,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne