Schneider-Electric
 
XACB911 slika – Schneider- scope
XACB911
Ovoj z vskočnikom XAC-B - za krmilnik z ovojem - polikloropren - 4 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zagon z obro?kom
Tip dodatkov/ločenih delov Zagon
Kategorija dodatkov/ločenih delov Lo?eni deli
Združljivost izdelkov XACB91
Destinacija dodatkov/ločenih delov Zagonski operater
Delovna pot 4 mm
Material Polikloropren
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,002 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,0 cm
Paket 2 Širina 5,0 cm
Paket 2 Dolžina 8,0 cm
Paket 2 Teža 39,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 794,0 g