Schneider-Electric
 
XACB9116 slika – Schneider- scope
XACB9116
Glava z ovojem za tipko XAC-B - modra - 4 mm - -25 do +70 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACB
Oznaka Neozna?eno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Delovna pot 4 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Modra
Združljivost izdelkov XENB
XESD2201
XESD2241
XESD2251
XEND
XESB2011
XENC
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 4,0 cm
Paket 2 Dolžina 10,0 cm
Paket 2 Teža 70,0 g