Schneider-Electric
 
XACB913 slika – Schneider- scope
XACB913
Zaščitna obloga za kabel XAC-B - 7 do 13 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Za??itna kabelska obojka
Tip dodatkov/ločenih delov Kabelska obojka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za??ite
Združljivost izdelkov XACB
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja
Zmogljivost vpenjanja 7…13 mm
Komplementarno
Teža izdelka 0,065 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 8,800 cm
Paket 1 Dolžina 14,400 cm
Paket 1 Teža 24,000 g