Schneider-Electric
 
XACB9211 slika – Schneider- scope
XACB9211
Glava z ovojem za tipko XAC-B - bela - 16 mm - -25 do +70 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACB
Oznaka Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Operating travel 16 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Združljivost izdelkov XESD1191
XESD1291
XESD1181
XESD1281
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Product weight 0,005 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,300 cm
Paket 1 Širina 2,600 cm
Paket 1 Dolžina 2,600 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 69,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,242 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months