Schneider-Electric
 
XACB9214 slika – Schneider- scope
XACB9214
Glava z ovojem za tipko XAC-B - rdeča - 16 mm - -25 do +70 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACB
Oznaka Neozna?eno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Delovna pot 16 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Združljivost izdelkov XESD1181
XESD1291
XESD1281
XESD1191
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 422 g