Schneider-Electric
 
XACB922 slika – Schneider- scope
XACB922
Ovoj z vskočnikom - za krmilnik z ovojem - silikonski - 16 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zagon z obro?kom
Tip dodatkov/ločenih delov Zagon
Kategorija dodatkov/ločenih delov Lo?eni deli
Združljivost izdelkov XACB92
Destinacija dodatkov/ločenih delov Zagonski operater
Delovna pot 16 mm
Material Silikon
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,002 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 8,0 cm
Paket 2 Dolžina 12,0 cm
Paket 2 Teža 37,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 596,0 g