|
|
|
XACB9222
Glava z ovojem za tipko XAC-B - črna - 16 mm - -40 do +70 °C
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavo za tipko
|
Ime komponente
|
XACB
|
Oznaka
|
Neozna?eno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Zagnati
|
Delovna pot
|
16 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Združljivost izdelkov
|
XESD1191
XESD1281
XESD1181
XESD1291
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,348 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|