Schneider-Electric
 
XACB961 slika – Schneider- scope
XACB961
Adapter za samonosilni kabel XAC-B z zašč. kabelskim ovojem - 10 do 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Adapter za samonosilni tip kabla BBAP
Tip dodatkov/ločenih delov Adapter
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za??itna kabelska obojka za kabel Ø 8 do 26 mm
Komplementarno
Teža izdelka 0,025 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,368 kg