Schneider-Electric
 
XACB983 slika – Schneider- scope
XACB983
Zaščitni ščitnik XAC-B - za gobasto tipko - spodnja montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Označevanje dodatkov/ločenih delov Za??itno varovalo
Tip dodatkov/ločenih delov Za??ita
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za??ite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka z gobasto glavo
Komplementarno
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 44,700 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,584 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 33,349 kg