Schneider-Electric
 
XACD22A0105 slika – Schneider- scope
XACD22A0105
Viseča postaja XAC-D - 1 vzvod rocker, 1 izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACD
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip krmiljenja Intuitiven
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Tip motornega zagona Povratni
Sestava krmilne postaje 1 2-smerna tipka + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke Zaustavitvena tipka Ø 30 mm 1 NC Zaklepanje
Prvi smerni gumb 1 NC + 1 NO Dvižno, počasi
Druga smerna tipka 1 NC + 1 NO Nižje, počasi
Združljivost izdelkov ZB2BE102 Za zaustavitev v sili
ZB2BE102 + ZB2BE101 Za vsako smer
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdr?ljivost 3000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 7…18 mm
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Operativna sila 16 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(11-12)NC
Opis priključka ISO št. 2 (11-12)NC
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Teža izdelka 0,425 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 32,000 cm
Paket 1 Teža 527,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,033 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 40,132 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev