Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Polipropilen
|
Tip krmiljenja
|
Intuitiven
|
Tip električnega tokokroga
|
Mo?nostni tokokrog
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
|
Tip motornega zagona
|
Povratni
|
Sestava krmilne postaje
|
1 2-smerna tipka + 1 izklop v sili
|
Tip krmilne tipke
|
Zaustavitvena tipka Ø 30 mm 3 NC Zaklepanje
Prvi smerni gumb 2-polno Dvižno, počasi
Druga smerna tipka 2-polno Nižje, počasi
|
Združljivost izdelkov
|
XEDS2111 Za reverzirno obratovanje
XENT1991 Za zaustavitev v sili
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 50102
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
3000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 7…18 mm
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A XENT
16 A XEDS
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
4 kV Kontakt za zaustavitev v sili
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Operativna sila
|
28 N
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Zaščita varovalke Modul aM
|
Nazivna delavna energija v W
|
1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
3000 W AC-23B 400 V
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-3, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(1-2)P
(5-6)P
(7-8)P
(3-4)P
|
Opis priključka ISO št. 2
|
(21-22)NC
(31-32)NC
(11-12)NC
|
Oznaka priključka
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,41 kg
|