Schneider-Electric
 
XACD22P3111 slika – Schneider- scope
XACD22P3111
Viseča postaja XAC-D - 1 vzvod rocker, 1 izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACD
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip krmiljenja Intuitiven
Tip električnega tokokroga Močnostni tokokrog
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Tip motornega zagona Povratni
Sestava krmilne postaje 1 2-smerna tipka + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke Zaustavitvena tipka Ø 30 mm 3 NC Zaklepanje
Prvi smerni gumb 2-polno Dvižno, počasi
Druga smerna tipka 2-polno Nižje, počasi
Združljivost izdelkov XEDS3111 Za reverzirno obratovanje
XENT1991 Za zaustavitev v sili
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Standardi UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 7…18 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A XENT
16 A XEDS
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
4 kV Kontakt za zaustavitev v sili
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Operativna sila 28 N
Kratkostična zaščita 6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
3000 W AC-23B 400 V
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (1-2)P
(5-6)P
(3-4)P
(7-8)P
Opis priključka ISO št. 2 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Oznaka priključka (13-14)NO
(11-12)NC
Product weight 0,41 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 32,0 cm
Paket 1 Teža 547,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,958 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev